HUBBELL CANADA
Image of HBL3000C195GY Goulotte en métal, couvercle de 19,5", série HBL3000, gris, HBL3000C195GY
Discontinué

Goulotte en métal, couvercle de 19,5", série HBL3000, gris, HBL3000C195GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3000C195GY

Goulotte en métal, couvercle de 19,5", série HBL3000, gris.

  • Se monte facilement sur les murs ou les paillasses
  • Gamme complète de goulottes métalliques de grande taille, à canal unique et en deux parties
  • Grande base à canal unique pour les câbles d'alimentation ou les câbles de données.

Général

Catalog Number

HBL3000C195GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

  • Channel Area - 3.7 (sq. in.)
  • Metal Section Length - 19.5 In.

Type

Precut

Type

Couvercle seulement

Type d'article

Série HBL3000

UPC

783585215068

Dimensions

Longueur

19.5 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10