HUBBELL CANADA
Image of HBL6711DFOIV Goulotte en métal divisée Coude plat à grand rayon, HBL6750, HBL6711DFOIV

Goulotte en métal divisée Coude plat à grand rayon, HBL6750, HBL6711DFOIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6711DFOIV

Coude plat à grand rayon divisé en goulottes métalliques, série HBL6750.

  • Homologué UL, certifié CSA
  • disponible en revêtement en poudre ivoire ou gris
  • grande section transversale pour une capacité de câble maximale

Général

Catalog Number

HBL6711DFOIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Flat

Type

Coudes

Type d'article

Série HBL6750

UPC

783585217635

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1