HUBBELL CANADA
Image of HBL3011EGY Goulotte en métal HBL3000, coude plat, 90°s, HBL3011EGY
Image of HBL3011EGY Goulotte en métal HBL3000, coude plat, 90°s, HBL3011EGY
Image of HBL3011EGY Goulotte en métal HBL3000, coude plat, 90°s, HBL3011EGY
Discontinué

Goulotte en métal HBL3000, coude plat, 90°s, HBL3011EGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3011EGY

Goulotte en métal Série HBL3000, coude plat, 90°s.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL3011EGY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL3000 Series

Matériau

Steel

Spécifications

  • Trak Fitting - Flat Elbow
  • Trak Item - Fittings

Type

Flat

Type

Elbows

Type d'article

HBL3000 Series

UPC

783585215273

Dimensions

Poids

1.7 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10