HUBBELL CANADA
Image of HBLALU57BL Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, vierge, série HBLALU5000/HBLALU7620, HBLALU57BL
Liquidation

Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, vierge, série HBLALU5000/HBLALU7620, HBLALU57BL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU57BL

Goulotte en métal, plaque, 1-groupe, vierge, série HBLALU5000/HBLALU7620.

  • Option de données de système ouvert disponible
  • Les plaques de recouvrement montées sur la base augmentent la résistance
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs d'alimentation les plus courantes

Général

Catalog Number

HBLALU57BL

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Device Type - Blank Cover
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Blank

Type

Cover Plates

Type d'article

UPC

783585110929

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10