HUBBELL CANADA
Image of HBL6747BXXIV Goulotte en métal, plaque, 3-groupes, 1 prise double 2 vides, série HBL6750, gris, HBL6747BXXIV

Goulotte en métal, plaque, 3-groupes, 1 prise double 2 vides, série HBL6750, gris, HBL6747BXXIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6747BXXIV

Goulotte en métal, plaque, 3-groupes, 1 prise double 2 vides, série HBL6750, gris.

  • Architecture de système ouverte disponible
  • Les plaques de recouvrement permettent de dissimuler les espaces inesthétiques causés par des coupes erronées
  • Les plaques de recouvrement superposées offrent une grande flexibilité pour les applications d'alimentation, de données, de voix, d'audio et de vidéo.

Général

Catalog Number

HBL6747BXXIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Duplex and Blank

Type

Cover Plates

Type d'article

UPC

783585218106

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5