HUBBELL CANADA
Goulotte en métal, plaques de dispositifs, 4-groupes, 4) ouvertures pour Décorateur, acier peint en amande, PHPS4AL
Image of PHPS4AL Goulotte en métal, plaques de dispositifs, 4-groupes, 4) ouvertures pour Décorateur, acier peint en amande, PHPS4AL
Image of PHPS4AL Goulotte en métal, plaques de dispositifs, 4-groupes, 4) ouvertures pour Décorateur, acier peint en amande, PHPS4AL
Discontinué

Goulotte en métal, plaques de dispositifs, 4-groupes, 4) ouvertures pour Décorateur, acier peint en amande, PHPS4AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PHPS4AL

Goulotte en métal, plaques de dispositifs, 4-groupes, 4) ouvertures pour Décorateur, acier peint en amande.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • la finition est laquée pour inhiber l'oxydation
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

PHPS4AL

Construction

Stamped

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

4) Decorator

Famille de produit

HBL500;HBL750;HBL2000;HBL2000A;HBL2400;HBL2400D;HBL3000;HBL4750;HBL6750

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Decorator
  • Plate Type - 4-Gang

Taille

Standard

Type

4-Decorator

Type

Plates

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778115134

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25