HUBBELL CANADA
Goulotte en métal, série aluminium, plaque de dispositif, série HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture à bascule, anodisé, HBLALUN
Image of HBLALUN Goulotte en métal, série aluminium, plaque de dispositif, série HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture à bascule, anodisé, HBLALUN

Goulotte en métal, série aluminium, plaque de dispositif, série HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture à bascule, anodisé, HBLALUN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALUN

Goulotte en métal, série aluminium, plaque de dispositif, série HBLALU3800/HBLALU4800, 1 groupe, ouverture à bascule, anodisé.

  • Option de données de système ouvert disponible
  • Plaques de recouvrement montées sur la base disponibles pour plus de solidité
  • Les plaques de recouvrement offrent une option pour les applications de dispositifs d'alimentation les plus courantes.

Général

Catalog Number

HBLALUN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Série

  • HBLALU3800
  • HBLALU4800

Spécifications

Material - Anodized Aluminum

Type

Switches

Type

Cover Plates

Type d'article

HBLALU3800/HBLALU4800 Series

UPC

783585218939

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

10