HUBBELL CANADA
Image of HBLALU2047 Goulotte métallique 1-groupe boîtier, standard, HBLALU2000, HBLALU2047

Goulotte métallique 1-groupe boîtier, standard, HBLALU2000, HBLALU2047

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU2047

Goulotte métallique 1-groupe, boîtier, standard, série HBLALU2000.

  • Les coins arrondis éliminent les bords tranchants
  • la construction à couture unique offre un aspect propre
  • Hubbell Handi-Screw® élimine les longues vis difficiles à installer

Général

Catalog Number

HBLALU2047

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Spécifications

  • Box Type - Rectangular
  • Material - Anodized Aluminum
  • Style - 1-Gang

Type

Standard

Type

Boîtes

Type d'article

Série HBLALU2000

UPC

783585110721

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

10