HUBBELL CANADA
Image of HBLALU09 Goulotte métallique, adaptateur avec terre, HBLALU3800/HBLALU4800, HBLALU09

Goulotte métallique, adaptateur avec terre, HBLALU3800/HBLALU4800, HBLALU09

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU09

Goulotte métallique, adaptateur avec terre, séries HBLALU3800/HBLALU4800.

  • Pour la connexion de la mise à la terre de l'équipement
  • vis de blocage #10-32 incluses.

Général

Catalog Number

HBLALU09

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Grounding Adapter
  • Trak Item - Fittings

Type

Grounding Adapter

Type

Raccords divers

Type d'article

Série HBLALU3800/ALU4800

UPC

783585218618

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

1