HUBBELL CANADA
Image of HBL2006GY Goulotte métallique, clip de couverture, HBL2000, HBL2006GY

Goulotte métallique, clip de couverture, HBL2000, HBL2006GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2006GY

Goulotte métallique, clip de couverture, série HBL2000.

  • Utilise les canalisations, les raccords et les accessoires de la série HBL 2000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante à la goulotte
  • Utilisation jusqu'à 600V CA

Général

Catalog Number

HBL2006GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585214160

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9450

Quantité dans l'emballage

50