HUBBELL CANADA
Image of HBL6717NGY Goulotte métallique HBL6750, coude interne inversé, divisé, HBL6717NGY

Goulotte métallique HBL6750, coude interne inversé, divisé, HBL6717NGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6717NGY

Goulotte en métal Série HBL6750, coude interne inversé, divisé.

  • Homologué UL, certifié CSA
  • disponible en revêtement en poudre ivoire ou gris
  • grande section transversale pour une capacité de câble maximale

Général

Catalog Number

HBL6717NGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Internal

Type

Coudes

Type d'article

Série HBL6750

UPC

783585217789

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM