HUBBELL CANADA
Image of PJS126G Goulotte métallique, plaques de dispositifs, 2-groupes, 1) Duplex, 1) Toggle, acier peint en gris, PJS126G
Discontinué

Goulotte métallique, plaques de dispositifs, 2-groupes, 1) Duplex, 1) Toggle, acier peint en gris, PJS126G

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PJS126G

Goulotte métallique, plaques de dispositifs, 2-groupes, 1) Duplex, 1) Toggle, acier peint en gris.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • la finition est laquée pour inhiber l'oxydation
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

PJS126G

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Material - Steel
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Openings - Toggle, Decorator
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

Standard

Type

1-Toggle, 1-Decorator

Type

Plates

Type d'article

UPC

883778115325

Dimensions

Épaisseur

0.03

Taille

Standard

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10