Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLALU24GB612
Catalog Number
HBLALU24GB612
Famille de produit
Aluminum
Nombre de prises
6
Performance
Spécifications
Type
Standard
Type
Single Circuit
Type d'article
Aluminum Pre-Wired PlugTrak
UPC
783585113395
Longueur
6 ft
Poids
2.75 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG THHN
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre de prises
6
Quantité dans l'emballage
2