HUBBELL CANADA
Image of PB3REDA Goulotte non-métallique BaseTrak, 2 ou 3 canalisations vers PW2, PB3REDA
Image of PB3REDA Goulotte non-métallique BaseTrak, 2 ou 3 canalisations vers PW2, PB3REDA

Goulotte non-métallique BaseTrak, 2 ou 3 canalisations vers PW2, PB3REDA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3REDA

Goulotte non-métallique, BaseTrak, 2 ou 3 canalisations à PW2.

Réduit du PB3 BaseTrak chemin de câble au PW2 WallTrak chemin de câble

Standard Product

Général

Application

PB2 to PW2 Reducer

Catalog Number

PB3REDA

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PB2;PB3

Marque des goujons

Non-Metallic Raceway

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Reducer

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PB2 and PB3 BaseTrak Series

Type de couvercle

Removable

UPC

783585310152

Dimensions

Poids

0.4 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

10