HUBBELL CANADA
Image of PB3IND Goulotte non-métallique BaseTrak, boîtier de dispositifs en ligne 1-groupe, PB3IND

Goulotte non-métallique BaseTrak, boîtier de dispositifs en ligne 1-groupe, PB3IND

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PB3IND

Goulotte non métallique, série BaseTrak, boîtier de dispositifs en ligne 1-groupe.

  • Réduit les besoins en stock 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes séparées 
  • Boîtes disponibles dans des profils bas, standard et profonds

Général

Catalog Number

PB3IND

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

In-Line

Type

Boîtes

Type d'article

Série PB3 BaseTrak

UPC

783585090863

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

10