HUBBELL CANADA
Image of PP1EEBC Goulotte non-métallique à loquet PremiseTrak, base et couvercle, coude extérieur, PP1EEBC

Goulotte non-métallique à loquet PremiseTrak, base et couvercle, coude extérieur, PP1EEBC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PP1EEBC

Goulotte non-métallique, PremiseTrak à loquet, base et couvercle, coude extérieur.

Coude externe à rayon de courbure de 1¼ po pleine capacité

Général

Catalog Number

PP1EEBC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

External

Type

Elbows

Type d'article

UPC

783585090498

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Logistique

Quantité dans l'emballage

25