Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PW1BC5
Standard
Application
Base et couvercle de 5 pieds
Catalog Number
PW1BC5
Construction
Plastique extrudé
Couleur
Blanc cassé
Famille de produit
PW1
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
thermoplastique
Ouvertures défonçables
Aucun
Performance
Spécifications
Type
Single Channel, Latching
Type
Base et couvercle
Type d'armoire
Classement NEMA 1
Type d'article
PW1, WallTrak- Loquet
Type de couvercle
Amovible
UPC
783585092003
Largeur
1.19 in
Longueur
5 ft
Poids
0.18 lb
Emplacement non dangereux
Non Hazardous
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Performance
Ouvertures défonçables
Aucun
Quantité dans l'emballage
100