HUBBELL CANADA
Image of PW2EE Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WALLTRAK2, coude externe, PW2EE

Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WALLTRAK2, coude externe, PW2EE

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW2EE

Goulotte non-métallique, WallTrak à loquet, WALLTRAK2, coude extérieur.

Coude externe à rayon de courbure de 1¼ po pleine capacité

Général

Catalog Number

PW2EE

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

PW2

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

External

Type

Elbows

Type d'article

PW2 WallTrak (Latching) Series

UPC

783585090658

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

5