HUBBELL CANADA
Image of PW2BC7 Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle, 7', PW2BC7

Goulotte non-métallique à loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle, 7', PW2BC7

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW2BC7

Goulotte non-métallique, loquet WallTrak, WallTRAK2,base et couvercle, 7'.

  • Listé UL et certifié CSA à 600 volts
  • les goulottes à verrouillage à un et deux canaux sont à double classification pour les applications d'alimentation et de données, réduisant les besoins d'inventaire

Standard

Général

Application

Base et couvercle de 7 pieds

Catalog Number

PW2BC7

Construction

Plastique extrudé

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Length - 7 ft. (2.1m)
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Two Channel, Latching

Type

Base et couvercle

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

PW2, WallTrak à 2 canaux - Loquet

Type de couvercle

Amovible

UPC

783585090627

Dimensions

Largeur

2.12 in

Longueur

7 ft

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Configuration

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Quantité dans l'emballage

70