HUBBELL CANADA
Image of PW2SS Goulotte non-métallique loquet WallTrak, WALLTRAK2,Security Starp, PW2SS
Image of PW2SS Goulotte non-métallique loquet WallTrak, WALLTRAK2,Security Starp, PW2SS

Goulotte non-métallique loquet WallTrak, WALLTRAK2,Security Starp, PW2SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW2SS

Goulotte non-métallique, loquet WallTrak, WALLTRAK2,étoile de sécurité.

Pour empêcher toute altération potentielle du couvercle PW2 WallTrak. Peut également être utilisé comme cache d'épissure

Général

Catalog Number

PW2SS

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PW2

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Strap

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

PW2 WallTrak (Latching) Series

UPC

783585090726

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

5