HUBBELL CANADA
Image of PT156212 Goulotte non métallique PLUGTRAK, 6', 15A 2-Circuits, 6-Duplex, PT156212

Goulotte non métallique PLUGTRAK, 6', 15A 2-Circuits, 6-Duplex, PT156212

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT156212

Goulotte non métallique PLUGTRAK, 6', 15A 125V, 2-Circuits, 6-Duplex.

  • Disponible en longueurs de 5 pieds ou 6 pieds
  • Configurations d'espacement multiples
  • PlugTrak® câblé s'associe aux raccords et boîtiers LANTrak®.

Général

Catalog Number

PT156212

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

6

Spécifications

  • Material - UV Stabilized PVC
  • Number of Receptacles - 6 Duplex
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 6 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch

Type

Standard

Type

Deux circuits

Type d'article

PlugTrak précâblé

UPC

783585091198

Dimensions

Longueur

6 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG THHN

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Configuration

Nombre de prises

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

10