Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PS3BC10
Standard
Application
Base et couverture de 10 pieds
Catalog Number
PS3BC10
Construction
Plastique extrudé
Couleur
Blanc cassé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Ouvertures défonçables
Aucun
Spécifications
Type
Three Channel
Type
Base et couvercle
Type d'armoire
Classement NEMA 1
Type d'article
PS3, Super BaseTrak à 3 canaux
Type de couvercle
Amovible
UPC
783585090047
Largeur
6.7 in
Longueur
10 ft
Emplacement non dangereux
Non Hazardous
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Ouvertures défonçables
Aucun