HUBBELL CANADA
Image of PS3TCBC Goulotte non-métallique Super BaseTrak, couvercle de base et raccord en T, PS3TCBC
Image of PS3TCBC Goulotte non-métallique Super BaseTrak, couvercle de base et raccord en T, PS3TCBC

Goulotte non-métallique Super BaseTrak, couvercle de base et raccord en T, PS3TCBC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS3TCBC

Goulotte non métallique, Super BaseTrak, couvercle en T, raccord en T.

Té à pleine capacité avec rayon de courbure de 1¼ po

Général

Catalog Number

PS3TCBC

Couleur

Blanc cassé

Famille de produit

PS3

Matériau

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Base and Cover

Type

Tees

Type d'article

PS3 Super BaseTrak Series

UPC

783585090160

Dimensions

Poids

1.5 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Quantité dans l'emballage

10