HUBBELL CANADA
Image of PS3WC Goulotte non-métallique Super BaseTrak, Pince à fil, PS3WC

Goulotte non-métallique Super BaseTrak, Pince à fil, PS3WC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS3WC

Goulotte non-métallique, Super BaseTrak, Pince à fil.

Pour maintenir les conducteurs en place

Général

Catalog Number

PS3WC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non-Metallic

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Clip

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585090177

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Logistique

Quantité dans l'emballage

10