HUBBELL CANADA
Image of PW1TGB Goulotte non-métallique WallTrak1,boîtier, double, PW1TGB

Goulotte non-métallique WallTrak1,boîtier, double, PW1TGB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PW1TGB

Goulotte non-métallique, Série WallTrak1,boîtier, double.

  • Réduit les besoins en stock 
  • Élimine le besoin de commander trois boîtes séparées 
  • Boîtes disponibles dans des profils bas, standard et profonds

Général

Catalog Number

PW1TGB

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Deep

Type

Boîtes

Type d'article

Série PW1 WallTrak (loquet)

UPC

783585092140

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

990

Quantité dans l'emballage

5