Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG040460G
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG040460G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Gutter
Type de fini
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725846177
Capacité en pieds cubes
960 cu.in
Hauteur
4 in
Hauteur actuelle
4.06 in
Largeur
4 in
Poids
25 lb
Profondeur
60 in
Profondeur actuelle
60.13 in
Entrée de câble
Knock Outs
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
4