HUBBELL CANADA
Image of RSCG040460 Gouttière N3R 4X4X60 Acier au carbone - Gris, RSCG040460
* Image représentative
Image of RSCG040460 Gouttière N3R 4X4X60 Acier au carbone - Gris, RSCG040460

Gouttière N3R 4X4X60 Acier au carbone - Gris, RSCG040460

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG040460

Gouttière N3R 4X4X60 Acier au carbone - Gris.

Détails du produit

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG040460

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Gutter

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725408252

Dimensions

Capacité en pieds cubes

960 cu.in

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

4.06 in

Largeur

4 in

Poids

21.25 lb

Profondeur

60 in

Profondeur actuelle

60.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements