HUBBELL CANADA
Image of RSCG080836 Gouttière N3R 8X8X36 Acier au carbone - Gris, RSCG080836

Gouttière N3R 8X8X36 Acier au carbone - Gris, RSCG080836

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG080836

Gouttière N3R 8X8X36 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • La cuvette et le couvercle sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
  • la partie supérieure du pare-gouttes et les côtés lisses et sans soudure, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • des trous de montage gaufrés sont commodément situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • des débouchures sont prévues sur le fond de l'enceinte.

Général

Application

Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

RSCG080836

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Gutter

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

Embossed Mounting Holes

UPC

786725409150

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3456 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.06 in

Largeur

12 in

Largeur actuelle

8.06 in

Poids

25 lb

Profondeur

36 in

Profondeur actuelle

36.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

25

Quantité dans l'emballage

1