
Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG101048NK
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG101048NK
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Gutter
Type de fini
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725875214
Capacité en pieds cubes
4800 cu.in
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.06 in
Largeur
10 in
Largeur actuelle
10.06 in
Longueur actuelle
48.13 in
Poids
26 lb
Profondeur
48 in
Profondeur actuelle
48.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
1