Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG080848NK
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG080848NK
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Gutter
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
Embossed Mounting Holes
UPC
786725863532
Capacité en pieds cubes
3072 cu.in
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
8.06 in
Largeur
8 in
Largeur actuelle
8.06 in
Longueur actuelle
48.13 in
Poids
32 lb
Profondeur
48 in
Profondeur actuelle
48.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1