Marque: Wiegmann
No de catalogue: RSCG080860NK
Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.
Application
Designed to protect wiring in outdoor installations against rain, sleet and snow, or indoors against dripping water.
Catalog Number
RSCG080860NK
Construction
Spot and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Gutter
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
UPC
786725863556
Capacité en pieds cubes
3840 cu.in
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
8.06 in
Largeur
8 in
Poids
40 lb
Profondeur
60 in
Profondeur actuelle
60.13 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
16
Quantité dans l'emballage
1