HUBBELL CANADA
Image of RSCG080872NK Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X72 Acier au carbone - Gris, RSCG080872NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X72 Acier au carbone - Gris, RSCG080872NK

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG080872NK

Gouttière N3R - Sans débouchures 8X8X72 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • Auge et couvercle fabriqués en acier au carbone de calibre 16 
  • dessus anti-goutte et côtés lisses et sans couture, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • les trous de montage en relief sont idéalement situés à l'arrière
  • un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé avec des vis situées le long du bord inférieur.