HUBBELL CANADA
Image of RSCG040472 Gouttière NEMA 3R 4X4X72 Acier au carbone - Gris, RSCG040472

Gouttière NEMA 3R 4X4X72 Acier au carbone - Gris, RSCG040472

Marque: Wiegmann

No de catalogue: RSCG040472

Gouttière NEMA 3R 4X4X72 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage des installations extérieures contre la pluie, le grésil et la neige ou à l'intérieur contre les gouttes d'eau.

  • L'auge et le couvercle sont fabriqués en acier au carbone
  • L'écran anti-gouttes empêche la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
  • Les trous de montage sont situés à l'arrière de l'enceinte
  • Le couvercle amovible est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
  • Les débouchures sont situées sur la partie inférieure de l'enceinte.

Général

Catalog Number

RSCG040472

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Série

RSCG

Type

Gutter

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Type de montage

Wall Mount

UPC

786725865345

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

4.06 in

Largeur

72 in

Largeur actuelle

72.13 in

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

4.06 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1, 3R

Enregistré pour certification

cULus

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

35

Quantité dans l'emballage

1