Marque: Killark
No de catalogue: GRK-BC
Couvercle vierge pour les coffrets de la série GRK.
Application
A utiliser avec les coffrets de la série GRK.
Catalog Number
GRK-BC
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
Couverture vierge
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936232324
Dimensions
8.5 po x 2 po x 8.44 po
Hauteur
8.44 in
Largeur
2 in
Longueur
8.5 in
Poids brut de l'emballage
2.8
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514 / E83696