HUBBELL CANADA
Image of LCD150DI Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, Ivory, LCD150DI
Image of LCD150DI Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, Ivory, LCD150DI
Image of LCD150DI Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, Ivory, LCD150DI
Image of LCD150DI Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, Ivory, LCD150DI
Image of LCD150DI Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, Ivory, LCD150DI

Gradateur à bascule Décorateur 200W CFL/DEL, 600W incandescente, Ivory, LCD150DI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LCD150DI

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre interrupteur à bascule à gradation avec des ampoules DEL efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme complète d'ampoules DEL/CFL et même d'ampoules incandescentes traditionnelles, il utilise un réglage numérique pour réduire le scintillement et offrir la meilleure plage d'utilisation de la lumière. Personnalisez la sensation et le confort de l'éclairage de votre maison avec les gradateurs résidentiels de Hubbell.

  • Réglage de la plaque pour un ajustement précis
  • contrôle par circuit numérique
  • style de la bascule Décorateur
  • listé UL/cUL.

Général

Catalog Number

LCD150DI

Type d'ampoule

Most Bulbs, Dimmable

UPC

783585565736

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Poids

0.25 lb

Profondeur

2.0 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200W / 1.5 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 VAC

Tension de sortie

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1, 3, 4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10