HUBBELL CANADA
Image of RD603PDK Gradateur, rotatif, trois voies, 600W /White, RD603PDK
Discontinué

Gradateur, rotatif, trois voies, 600W /White, RD603PDK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RD603PDK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, rotatif, trois voies, 600W 120V AC, ivoire/blanc.

Améliorez l'ambiance de votre pièce avec notre variateur rotatif à 3 voies. Ce variateur intuitif à trois voies vous permet de régler l'éclairage de doux à lumineux, parfait pour n'importe quel environnement. Il prend en charge jusqu'à 600 W et 120 V CA, ce qui le rend idéal pour divers besoins d'éclairage résidentiel. Disponible en ivoire ou blanc, son design classique s'intègre parfaitement à n'importe quel décor. Contrôlez votre éclairage avec facilité et style, qu'il s'agisse de mettre à niveau ou d'améliorer vos solutions d'éclairage domestique.

  • Adjustable Lighting Control: Easily adjust room lighting from dim to bright
  • Versatile 3-Way Operation: Ideal for large rooms or connecting hallways
  • Sleek and Compatible Design: Blends seamlessly into any decor
  • Contrôle d'éclairage réglable : ajustez facilement l'éclairage de la pièce de faible à lumineux 
  • Fonctionnement polyvalent à 3 voies : idéal pour les grandes pièces ou les couloirs communicants 
  • Design élégant et compatible : se fond parfaitement dans n'importe quel décor

This dimmer features a durable, user-friendly rotary knob that allows for precise lighting control, enhancing the functionality and ambiance of any space.

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RD603PDK

Conditions environnementales

Utilisation à l'intérieur uniquement

Construction

Sangle en métal, façade en polycarbonate

Couleur

Ivoire et blanc

Indicateur EU RoHs

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

3-Way

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Rotary Dimmers
  • Termination - Three Way

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Rotary Dimmer

Type

incandescente

UPC

883778117077

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

5 A

Description du courant nominal

5 A

Puissance en Watts

600 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Utilisation à l'intérieur uniquement

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

3-Way

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6