Marque: ANDERSON
No de catalogue: GC5G5
Bronze alloy ground clamp for grounding copper cable parallel to a ground rod or tube.
Catalog Number
GC5G5
Catégorie de produit
Vise Type Connectors
Couple recommandé de serrage des boulons
240 in-lbs
Inhibiteur chargé
No
Matériau
Bronze
Matériau - boulon
Stainless Steel
Matériau - corps
Bronze
Matériel - clavette
Bronze
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Placage
No
Type de matériel
Standard
Type de produit
Ground Rod Clamp
Type de tête de boulon
Hex
UPC
096359307655
Diamètre - Boulon
0.31 in
Diamètre des boulons
0.38
Diamètre extérieur de la tige
0.625 in
Dimensions
0.625 po x 0.938 po x 1.938 po
Hauteur
1.938 in
Largeur
0.938 in
Longueur
0.625 in
Plage de diamètres de navettes
0 - 0
Poids
0.098 lb
Diamètre de conducteurs (prise de terre) - Maximum
0 in
Diamètre de conducteurs (prise de terre) - Minimum
0 in
Diamètre de conducteurs (prise de terre) - Plage
0 - 0
Diamètre de navette - Maximum
0 in
Diamètre de navette - Minimum
0 in
Plage de conducteurs
#10 Sol.-#2 Str.
Type de conducteur
Copper
Couple recommandé de serrage des boulons
240 in-lbs
Type de tête de boulon
Hex
Nombre d'unités sur la palette
12000