HUBBELL CANADA
Image of HBL1201IL HBL® Extra Heavy Duty 15A Interrupteur à bascule éclairé unipolaire, HBL1201IL

HBL® Extra Heavy Duty 15A Interrupteur à bascule éclairé unipolaire, HBL1201IL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1201IL

HBL® Industriel à usage intensif 15A interrupteur à bascule éclairé unipolaire, 120/277V, câblage arrière et latéral.

  • Grandes vis à tête de fixation en laiton avec des fentes profondes
  • cardan en nylon résistant aux abus
  • gabarit de dénudage pour un câblage précis.

Bascule lumineuse

Général

Application

câblage arrière et latéral

Catalog Number

HBL1201IL

Couleur

Ivoire

Indicateur

Light On with Load Off

Indicateur EU RoHs

No

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Blue
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

783585430065

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.86 po

Hauteur

1.86 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Indicateur

Light On with Load Off

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10