HUBBELL CANADA
Image of HBL5361BK HBL® Extra usage intensif MAX lame droite prise simple 20A, HBL5361BK

HBL® Extra usage intensif MAX lame droite prise simple 20A, HBL5361BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5361BK

HBL® Extra Heavy Duty MAX Straight Blade Single Receptacle 20A, 2-pôles 3-fils avec terre, 125V, 5-20R, câblage arrière et latéral.

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - L'engagement de Hubbell envers la qualité renforce continuellement une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'illustre mieux cette philosophie que le HBL5262. Bien que toutes les prises Hubbell soient conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances totales du HBL5262. Que ce soit dans une usine, un immeuble de bureaux ou une école, le Hubbell HBL5262 est la prise de choix lorsque les personnes dépendent de la sécurité et de la fiabilité d'une prise. La conception la plus sûre et la plus fiable pour un flux de courants de défaut à faible résistance. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de « cloche », ainsi que les boucliers de retenue en acier nickelé, aident à minimiser les dommages au système de mise à la terre lors d'un retrait brusque.

  • Courroie de mise à la terre monobloc en laiton
  • Conception unique de contact de dérivation

Auto-terre