HUBBELL CANADA
Image of HBL5361GRY HBL® Extra usage intensif MAX lame droite prise simple 20A, HBL5361GRY

HBL® Extra usage intensif MAX lame droite prise simple 20A, HBL5361GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5361GRY

HBL® Extra Heavy Duty MAX Straight Blade Single Receptacle 20A, 2-pôles 3-fils avec terre, 125V, 5-20R, câblage arrière et latéral.

HBL® Extra Heavy Duty Max Industrial Series - L'engagement de Hubbell envers la qualité renforce continuellement une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'illustre mieux cette philosophie que le HBL5262. Bien que toutes les prises Hubbell soient conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances totales du HBL5262. Que ce soit dans une usine, un immeuble de bureaux ou une école, le Hubbell HBL5262 est la prise de choix lorsque les personnes dépendent de la sécurité et de la fiabilité d'une prise. La conception la plus sûre et la plus fiable pour un flux de courants de défaut à faible résistance. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de « cloche », ainsi que les boucliers de retenue en acier nickelé, aident à minimiser les dommages au système de mise à la terre lors d'un retrait brusque.

  • Courroie de mise à la terre monobloc en laiton
  • Conception unique de contact de dérivation

Auto-terre

Général

Application

Grade de spécification à usage intensif

Catalog Number

HBL5361GRY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

1

Spécifications

  • Auto Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise unique

Type d'article

Célibataire

UPC

783585014302

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10