HUBBELL CANADA
Image of HBL1204W HBL® Interrupteur à bascule industriel à usage intensif 15A, HBL1204W

HBL® Interrupteur à bascule industriel à usage intensif 15A, HBL1204W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1204W

HBL® Interrupteur à bascule industriel 15A à usage intensif, 120/277V, câblage arrière et latéral.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Général

Action

DPDT

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

HBL1204W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Nombre de pôles

Double Pole

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Color Coded by Amperage
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Four Way

Type

Toggle

UPC

783585189079

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.87 po

Hauteur

1.87 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

DPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Double Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10