HUBBELL CANADA
Image of HBL1223W HBL® Interrupteur à bascule à trois voies 20A industriel à usage intensif, HBL1223W

HBL® Interrupteur à bascule à trois voies 20A industriel à usage intensif, HBL1223W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1223W

HBL® Interrupteur à bascule industriel à trois voies 20A, 120/277V, câblage arrière et latéral.

  • Grandes vis à tête de fixation en laiton avec des fentes profondes
  • cardan en nylon résistant aux abus
  • gabarit de dénudage pour un câblage précis.

Général

Action

SPDT

Application

câblage arrière et latéral

Catalog Number

HBL1223W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Red
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

783585432007

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.87 po

Hauteur

1.87 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

50400

Quantité dans l'emballage

10