HUBBELL CANADA
Image of HBL18203LCN HBL® Interrupteur industriel à usage intensif à trois voies 15A, HBL18203LCN
Image of HBL18203LCN HBL® Interrupteur industriel à usage intensif à trois voies 15A, HBL18203LCN

HBL® Interrupteur industriel à usage intensif à trois voies 15A, HBL18203LCN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18203LCN

HBL® Interrupteur industriel à usage intensif à trois voies 15A, 347V, guide de clé en nylon.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Verrouillage des circuits On ou Off
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Canadian Version

Général

Action

Snap

Actionneur

Double Ended Key

Application

General Purpose

Capacité de charge

Inductive or Resistive

Catalog Number

HBL18203LCN

Configuration des contacts

3-Position

Couleur

Noir

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Color Coded by Amperage
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Key Guide - Metallic, Black
  • Terminal Screws - Brass
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Three Way

Type

Locking

Type d'indicateurs

Dot Indicates On

Type de verrouillage

Non-Cylindrical

UPC

783585924748

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.3 po x 1.86 po

Hauteur

1.86 in

Largeur

1.3 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Product Size

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Full Rated

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

347 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Puissance en Watts

6940 W

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

347 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive or Resistive

Liée à l'opération

Action

Snap

Actionneur

Double Ended Key

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'indicateurs

Dot Indicates On

Logistique

Quantité dans l'emballage

10