HUBBELL CANADA
HBL® Prise double à usage intensif MAX à lame droite 20A, HBL5462GY
Image of HBL5462GY HBL® Prise double à usage intensif MAX à lame droite 20A, HBL5462GY
Image of HBL5462GY HBL® Prise double à usage intensif MAX à lame droite 20A, HBL5462GY

HBL® Prise double à usage intensif MAX à lame droite 20A, HBL5462GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5462GY

HBL® Extra Heavy Duty MAX Straight Blade Duplex Receptacle 20A, 2-pôles 3-fils avec terre, 250V, 6-20R.

  • La conception du corps en nylon profond offre une résistance accrue aux chocs
  • Sangle de terre intégrale en laiton monobloc
  • Face à rainure de repérage
  • Conception du corps profond avec face d'identification du circuit

Auto-terre

Général

Application

À usage intensif

Catalog Number

HBL5462GY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Clamping Plate - Nickel plated brass
  • Face - Nylon
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Brass
  • Power Contacts - .036 in. (.9) Brass
  • Terminal Screws - Plated brass
  • Wire Clamps - .031 in. (.8) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise double standard

Type d'article

Prise double traditionnelle

UPC

783585435503

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.65 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.65 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA 22.2, No. 42 File 285
  • Guide RTRT Fed Spec WC596G
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10