HUBBELL CANADA
Image of HBL8210R HBL® Prise à usage intensif MAX de qualité hospitalière 15A, HBL8210R

HBL® Prise à usage intensif MAX de qualité hospitalière 15A, HBL8210R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8210R

HBL® Prise unique affleurante MAX de qualité hospitalière 15A, 125V, 5-15R, rouge.

Appareils HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les appareils de qualité hospitalière sont plus strictes que celles pour les appareils standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser les normes avec un design exclusif de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact, abaissant la température de fonctionnement ; Le système de mise à la terre à quatre points fournit une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à fort abus ; La conception profonde de la face résistante aux chocs empêche la casse. En raison de ces caractéristiques et d’autres, l’avantage est la performance, la fiabilité et la valeur pour tout établissement de soins de santé.

  • Courroie de terre intégrale en laiton monobloc nickelé
  • Conception brevetée du contact de dérivation

Auto-terre

Général

Application

À usage intensif de qualité hospitalière

Catalog Number

HBL8210R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0 and UL 94-5 VA
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Clip - Stainless steel
  • Base - PBT
  • Clamp - Nickel plated brass
  • Face - Nylon
  • Ground Contact - Nickel plated brass
  • Mounting Screws - Stainless steel
  • Mounting Strap - .050 in. (1.3) Brass
  • Power Contacts - .037 in. (.9) Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Finder Groove Face

Type

Prise unique

Type d'article

Prise unique

UPC

783585016245

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.63 po x 1.19 po

Hauteur

1.19 in

Largeur

1.63 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - Top: UL 94V-2, Base: UL 94V-0 and UL 94-5 VA
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10