Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1223OW
Action
SPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1223OW
Couleur
Blanc de bureau
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
Single Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Toggle
UPC
783585366203
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.87 po
Hauteur
1.87 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Single Pole
Quantité dans l'emballage
10