HUBBELL CANADA
Image of HBL18221WCN HBL® Interrupteur à bascule unipolaire industriel à usage intensif 20A, HBL18221WCN

HBL® Interrupteur à bascule unipolaire industriel à usage intensif 20A, HBL18221WCN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18221WCN

HBL® Interrupteur à bascule unipolaire industriel à usage intensif 20A, 347V.

  • Grandes vis à tête de fixation en laiton avec des fentes profondes
  • cardan en nylon résistant aux abus
  • gabarit de dénudage pour un câblage précis.

Général

Catalog Number

HBL18221WCN

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

UPC

783585238173

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10