HUBBELL CANADA
Image of HBL18224WCN HBL® Interrupteur à bascule industriel à usage intensif 20A, HBL18224WCN

HBL® Interrupteur à bascule industriel à usage intensif 20A, HBL18224WCN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18224WCN

HBL® Interrupteur à bascule industriel à usage intensif 20A, 347V.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Général

Catalog Number

HBL18224WCN

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

UPC

783585238197

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10