HUBBELL CANADA
HBL2731ST - Fiche Twist-Lock® EdgeConnect™ avec borne à ressort, 30A, 3P 480V, L16-30P, Nylon noir et blanc
Image of HBL2731ST HBL2731ST - Fiche Twist-Lock® EdgeConnect™ avec borne à ressort, 30A, 3P 480V, L16-30P, Nylon noir et blanc

HBL2731ST - Fiche Twist-Lock® EdgeConnect™ avec borne à ressort, 30A, 3P 480V, L16-30P, Nylon noir et blanc

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2731ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, Industrial, Fiche mâle Insulgrip®, 30A 3-Phase 480V CA, 3-Pôles 4-fils avec terre, L16-30P, Borne à ressort, Nylon noir et blanc.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2731ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681535

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30