Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3P160DA
Thermal Fusing, Diagnostic Switches, Surge Counter, NEMA 3R, NEMA 12
Application
Complete Panel with Disconnect
Catalog Number
HBL3P160DA
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Spécifications
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type d'article
Type d'indicateurs
Red and Green LEDs, Audible Alarm
UPC
783585407258
Connectivité
Wire Lugs
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
120/240V AC Single Phase kV
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
Red and Green LEDs, Audible Alarm